Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Samorezný závit Chránička hadíc

 (3 sady výrobkov)


Chrániče hydraulických hadíc

Chrániče proti opotrebovaniu hadíc zabraňujú abrazívnym povrchom, aby spôsobovali bodové opotrebovanie. Káblové pásky sa dajú pripevniť cez tvarované drážky. Používa sa na hydraulické hadice a benzínové a olejové potrubia.

  • Chránia hydraulické hadice pri kontakte s drsným povrchom.
  • Vysokoodolný materiál s vysokým faktorom opotrebenia.
  • Tvarované drážky navrhnuté tak aby sa hodili k sťahovacím páskam.
  • Jednoduchá montáž a demontáž
  • Môže sa používať na hydraulické hadice, palivové a olejové potrubia, brzdové systémy, káblové zväzky a káble batérie.
Materiál: PVC Farba: Žltá, Čierna, Oranžová Skupina SR: SR6000

Rozpierky

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Skupina SR: SR2702

Samorezné a samovrtné skrutky - s valcovou skosenou hlavou

Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.

Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.

  • Material: Stainless Steel, Steel, Mild Steel
  • Colour: , Galvanized, Natural
  • DIN rated options