Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

PVC Metrický závit Pre vysoké teploty

 (2 sady výrobkov)


Súbežné ochranné zátky

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: TPE, TPR, TPE/TPV, Polyetylén LD, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Maskovacie zátky sú určené na maskovanie dielov pri eloxovaní, tryskaní, práškovom lakovaní, elektrolytickom lakovaní, pokovovaní a bežnom lakovaní. K dispozícii sú rôzne materiály so širokou škálou výhod. Silikón je vysokokvalitná maskovacia látka, ktorá odoláva vysokým teplotám. EPDM je lacnejšia zmes, ktorá je menej odolná voči teplu.Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079