Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén LD Pre vysoké teploty

 (5 sady výrobkov)


Krytky driekov skrutiek

Krytky svorníkov sa pripájajú k svorníkom lešenia a poskytujú silnú ochranu proti poškodeniu a rozpadu. Jeho tvar umožňuje rýchlu inštaláciu. Navrhnuté tak, aby prežili skúšku času a zostali spoľahlivé.Krytky závrtných skrutiek poskytujú ochranu pri použití na lešení. Konštrukcia umožňuje ich pevné upevnenie na všetky odkryté svorky na lešení.Pomáha chrániť pred poveternostnými vplyvmi a znižuje riziko zranenia.Priliehavé a odolné. Materiál: Polyetylén LD Farba: Žltá Skupina SR: SR1048

Krytky mazníc

Krytky mazníc sú určené na ochranu mazníc pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami. Náš sortiment ponúka na výber krytky s úchytom alebo bez úchytu pre jednoduchšie odstránenie. Dizajn krytky s vrúbkovanou alebo hladkou hlavou pre ľahké uchopenie. Tieto kryty mazníc možno použiť aj ako vizuálny indikátor namazania armatúry.

Ide o úsporné riešenie s rýchlou a jednoduchou montážou a demontážou.

Používajú sa v aplikáciách prepravy kvapalín, ktoré majú maznice.

  • Určené na ochranu pred prachom, vlhkosťou, špinou a inými nečistotami.
  • Rýchla a jednoduchá montáž a demontáž.
  • Vhodné na použitie v strojoch, zariadeniach, vozidlách alebo iných aplikáciách používajúcich maznice.
Materiál: TPE, Polyetylén LD Farba: Čierna, Červená, Žltá Skupina SR: SRPITPE, SRPI, SR1019

Súbežné ochranné zátky

Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.

Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.

Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.

  • Súbežný tvar zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zabraňuje kontaminácii, korózii a nečistotám počas skladovania a prepravy.
  • Jednoduché nasadenie a odstránenie, poskytujú elegantný vzhľad.
  • Vhodné pre rôzne aplikácie vrátane automobilového priemyslu, výroby a obchodu.
Materiál: TPE, TPR, TPE/TPV, Polyetylén LD, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Zátky s bočným úchytom

Zátky s bočným úchytom sú typom zátky, ktorý má bočný vyťahovací úchyt, sú určené na ľahké odstránenie v náročných miestach. Chránia závitové alebo hladké otvory počas výroby, skladovania a prepravy. Poskytujú ochranu proti prachu, špine, poškodeniu, vlhkosti, kyselinám a korózii.

Zátka s bočným úchytom je určená na rýchle a jednoduché odstránenie a napomáha pri vyberaní dielu z pevného osadenia. Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).

Používa sa v rôznych aplikáciách vrátane strojov, elektroniky, automobilového priemyslu a systémov vzduchotechniky a klimatizácie.

  • Chráni pred prachom, špinou, poškodením, vlhkosťou, kyselinami a koróziou.
  • Odoláva teplotám od -40 C do +135 C (-40 F do 275 F).
  • Kónický tvar umožňuje zasunutie dielu do viacerých vnútorných priemerov.
Materiál: Polyetylén LD, TPE Farba: Žltá, Prírodná, Modrá Skupina SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Zátky so stredovým úchytom

Zátka so stredovým úchytom sa ľahko zasunie do závitového alebo hladkého otvoru. Kónický tvar možno použiť na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Tieto zátky ponúkajú priliehavé a bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje vniknutiu nežiaducich látok do otvorenej rúrky alebo otvoru, chránia vnútorné komponenty a zaisťujú optimálny výkon.

Integrovaný stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie jeho potiahnutím. Zátka chráni pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Používa sa v rôznych aplikáciách.

  • Vďaka kónickému tvaru je zátka vhodná pre viacero vnútorných priemerov.
  • Stredový úchyt je určený na rýchle a jednoduché odstránenie a nasadenie rukou a pomocou nástroja.
  • Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane elektrických káblov v strojoch, zariadeniach a ovládacích paneloch.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Žltá, Oranžová, Červená Skupina SR: SR1174, SR1068