Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Samorezný závit Držiak

 (1 sada výrobkov)


Káblové svorky - držiak

Hanger Cable Clamps are adjustable and flexible making them quick and easy to install. Ideal for holding cables, wires, or cords. It can be mounted on walls, ceilings or desk.

The one piece design clamp is self mounting, providing a secure grip, and hanger system for reliable performance.

  • Material: Polyamide (PA), Polypropylene (PP).
  • Colour: Black, Natural.
  • UL94 V-2, UL94 HB flame rated options.