V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(2 sady výrobkov)
Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095
Maskovacie zátky sú určené na maskovanie dielov pri eloxovaní, tryskaní, práškovom lakovaní, elektrolytickom lakovaní, pokovovaní a bežnom lakovaní. K dispozícii sú rôzne materiály so širokou škálou výhod. Silikón je vysokokvalitná maskovacia látka, ktorá odoláva vysokým teplotám. EPDM je lacnejšia zmes, ktorá je menej odolná voči teplu.Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku