V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(3 sady výrobkov)
Maskovacie podložky sú určené ako zátky do otvorov keď sa prevrátia. Chráni pred rozpúšťadlami, abrazívnymi látkami a je vhodný pre teploty do +250 C.Maskovacie krytky s prírubou možno použiť ako ukončovaciu krytku so závitom a bez závitu.Integrovaná podložka maskuje uzemnenie a poskytuje aj ochranu hrán.Dá sa tiež obrátiť a použiť na upchatie otvorov. Materiál: Silikón Farba: Šedá, Prírodná, Purpurová, Žltá, Čierna, Červená, Ružová, Zelená Skupina SR: SR5756
Kónické papierové uzávery sú ideálne na nanášanie farieb a práškových farieb. Vyrobená zo zmesi použitých a nepoužitých materiálov Môže vydržať prevádzkovú teplotu až do +205C.
Maskovacie zátky sú určené na maskovanie dielov pri eloxovaní, tryskaní, práškovom lakovaní, elektrolytickom lakovaní, pokovovaní a bežnom lakovaní. K dispozícii sú rôzne materiály so širokou škálou výhod. Silikón je vysokokvalitná maskovacia látka, ktorá odoláva vysokým teplotám. EPDM je lacnejšia zmes, ktorá je menej odolná voči teplu.Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti. Materiál: EPDM, Silikón, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku