V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(8 sady výrobkov)
Guľové matice s prírubou sú základnou súčasťou zostáv guľových skrutiek. Ide o presné mechanické komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu. Tieto matice, ako už názov napovedá, majú prírubu, čo je plochý, vystupujúci okraj, ktorý vyčnieva z matice a ponúka dodatočnú podporu a jednoduchú inštaláciu.
Používajú sa s guľovými skrutkami na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Guľové ložiská v matici rotujú pozdĺž guľovej skrutky pri jej otáčaní a poskytujú hladký a presný lineárny pohyb. Príruba má tesnú toleranciu, ktorá zaisťuje minimálnu vôľu a vysokú presnosť.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Nezabudnite, že odstránenie guľovej matice z dodávaného puzdra môže spôsobiť uvoľnenie guľových ložísk a guľová matica bude zbytočná.
Tieto hliníkové nosníky s prírubou sú typom lineárneho ložiska, ktorý je obzvlášť užitočný pre veľké zaťaženia v aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb. Ich koľajnice sú vyrobené z tvarovaného hliníka s dvomi hriadeľmi z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vylisované tak, aby fungovali ako dráhy blokových guličiek bežca.
Tvar príruby poskytuje väčšiu povrchovú plochu pre pohyblivý komponent, na ktorý sa má namontovať, a tiež schopnosť pripevnenia k pohyblivej časti zhora alebo zospodu nosníka.
Dobre fungujú v náročných podmienkach alebo aplikáciách s dôležitou hmotnosťou, pretože sú ľahšie a odolnejšie voči korózii ako oceľové. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách, vrátane strojárstva, letectva, manipulačnej techniky, krytov strojov, zdravotníckych zariadení, potravín atď.
Tieto lineárne vodiace koľajnice sú lineárny systém ložísk používaný na vedenie a podporu pohyblivých komponentov v lineárnom smere. Lineárne vodiace koľajnice sa skladajú z dvoch hlavných komponentov: koľajnice a vozíka. Koľajnica je dlhý rovný nosník pripevnený k stálemu povrchu. Vozík je pohyblivý blok, ktorý ide pozdĺž koľajnice. Vozík sa skladá z ložísk, ktoré sú v kontakte s koľajnicou a ponúkajú lineárny pohyb s nízkym trením.
Tieto koľajnice sa používajú v aplikáciách vyžadujúcich vysokú presnosť, nízke trenie a hladké pohyby. Zvláda dynamické zaťaženie pri zohľadnení nárazov, vibrácií a únavy.
Vozíky budú pripájané na dráhy jednotlivo. Ak chcete položiť vozík na dráhy, zdvihnite ho ku koľajniciam a nasuňte na koľajnicu. Široko sa používajú v aplikáciách vyžadujúcich presnosť a vysoké zaťaženie v celom priemysle, vrátane zdravotníckych prístrojov, zariadení na výrobu polovodičov a zariadení priemyselnej automatizácie.
Tieto vozíky Quadro sú uzavreté, so samovyrovnávacími lineárnymi guľovými ložiskami, dvoma integrovanými tesneniami a mazacím otvorom. Dosahujú presný a efektívny lineárny pohyb v aplikáciách s veľkým zaťažením.
Majú štyri lineárne guľové puzdrá vo vnútri, čo zlepšuje stabilitu a nosnosť. Rovnomerne rozdeľujú zaťaženie v celom vozíku, minimalizujú ohyb a maximalizujú tuhosť, znižujú nebezpečenstvo vibrácií a poskytujú spoľahlivý výkon aj v aplikáciách s vysokými rýchlosťami.
Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Výmenou guličkových držiakov, koncových dosiek a tesnení však môžu odolávať teplotám až do +120 C. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.
Tieto nízkoprofilové vozíky bez príruby sú lineárne ložiská používané pre aplikácie s presným lineárnym pohybom a veľkým namáhaním. Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť. Štvorradový kontakt s protiľahlou koľajnicou ponúka rovnakú nosnosť bez ohľadu na to, či zaťaženie tlačí na vozík alebo z neho visí.
Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie, ale možno ho montovať iba zhora. Guličkové držiaky vozíkov umožňujú tichšiu prevádzku a zlepšujú mazanie systému. Zaisťujú, že guličky zostanú na mieste, ak by sa vozík omylom odstránil z koľajnice.
Ich nízky profil poskytuje ešte menšie kompaktné riešenie v porovnaní so štandardnými lineárnymi vozíkmi bez príruby. Používajú sa v mnohých aplikáciách vrátane zariadení špeciálneho účelu, automatizácie, systémov manipulácie s materiálom, zdravotníckych prístrojov atď.
Tieto nízkoprofilové vozíky bez príruby sú lineárne ložiská používané pre aplikácie s presným lineárnym pohybom a veľkým namáhaním. Poskytujú presnosť, stabilitu a spoľahlivosť. Štvorradový kontakt s protiľahlou koľajnicou ponúka rovnakú nosnosť bez ohľadu na to, či zaťaženie tlačí na vozík alebo z neho visí.
Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie, ale možno ho montovať iba zhora. Guličkové držiaky vozíkov umožňujú tichšiu prevádzku a zlepšujú mazanie systému. Zaisťujú, že guličky zostanú na mieste, ak by sa vozík omylom odstránil z koľajnice.
Vozíky sa dodávajú na falošných blokoch, ktoré je potrebné pri montáži priložiť až po okraj koľajnice, na ktorú na nasadzujú. Presuňte vozík z falošného bloku na koľajnicu, aby nedošlo k poškodeniu. Používajú sa v mnohých aplikáciách vrátane zariadení špeciálneho účelu, automatizácie, systémov manipulácie s materiálom, zdravotníckych prístrojov atď.
Tieto vozíky s lineárnym puzdrom s prírubou sa používajú v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí. Skladajú sa z oceľového lineárneho puzdra vo vnútri, hliníkového puzdra s prírubou, ktorý poskytuje veľkú plochu na montáž.
Hliníkové puzdro pomáha udržiavať nízku hmotnosť, guličky z tvrdenej ocele vo vnútri puzdra preberajú zaťaženie a uľahčujú pohyb. Používajú sa len na tvrdené lineárne hriadele.
Vozíky s otvoreným ložiskom sú určené len na použitie s opornými koľajnicami hriadeľa. Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Pre aplikácie s vyššími teplotami až do +120 C je však možné poskytnúť oceľové držiaky guličiek bez koncových tesnení. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.
V tomto sortimente, ktorý sa používa s vodiacimi skrutkami, nájdete širokú škálu štvorcových matíc v závislosti od vašich potrieb: štvorcové bronzové matice s upevňovacími otvormi, štvorcové mosadzné matice, štvorcové oceľové matice a štvorcové oceľové matice s upevňovacími otvormi.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku