Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

M22

 (3 sady výrobkov)


Kĺbové hlavice pre veľké namáhanie - vonkajší závit

Tieto kĺbové hlavice pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používajú na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Skladajú sa zo závitového čapu na jednom konci a integrovaného guľového klzného ložiska na druhom konci. Guľové klzné ložisko umožňuje uhlové vychýlenie a akceptuje radiálne a axiálne zaťaženie, vďaka čomu je vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.

Gulička kĺbovej hlavice sa pohybuje na plastovom puzdre ložiska vyrobenom z kompozitu z polyamidu vystuženého skleným vláknom/teflónu. Tento dizajn zaisťuje bezúdržbovú kĺbovú hlavicu. Kĺbové hlavice klzných ložísk pre veľké namáhanie majú menšie trenie pri počiatočnom pohybe a takmer žiadnu vôľu. Ďalšou výhodou plastu je, že môže absorbovať množstvo cudzích častíc, čo zabraňuje poškodeniu.

Zakrúcajú sa do zodpovedajúceho komponentu. Taktiež odolávajú teplotám od -30 C do +60 C bez straty nosnosti. Vyššie teploty znižujú nosnosť. Používajú sa v systémoch riadenia, závesných systémoch a spojovacích prvkoch pre automobilový priemysel, stavebníctvo a priemyselnú automatizáciu.

  • Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.
  • Kĺbové hlavice klzných ložísk pre veľké namáhanie majú menšie trenie pri počiatočnom pohybe a takmer žiadnu vôľu.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +60 C bez straty nosnosti.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRR3553, SRR3550

Podložky - guľovité sedlo

Tieto podložky s guľovitým sedlami majú povrch, ktorý je mierne konvexný alebo konkávny. Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi, udržiavanie bezpečného spojenia a zabránenie poškodeniu upevňovacích prvkov alebo komponentov, ktoré zaisťujú.

Rozkladajú zaťaženie a zabezpečujú rovnomerné rozloženie tlaku medzi upevňovací prvok a povrch. Keďže reagujú na nedokonalosti povrchu, zabraňujú koncentrácii napätia, čím znižujú pravdepodobnosť poškodenia alebo zlyhania a zaisťujú celkovú stabilitu a spoľahlivosť zostavy.

Zlepšená nosnosť týchto podložiek je vhodná pre aplikácie s veľkým zaťažením alebo dynamickým namáhaním, zostave ponúkajú väčšiu pevnosť a dlhú životnosť. V dôsledku toho sa často používajú v strojárstve, konštrukčných zostavách a automobilových aplikáciách.

  • Používajú sa s maticami alebo skrutkami na kompenzáciu vychýlenia medzi lícovanými povrchmi.
  • Zabraňujú sústredeniu namáhania, znižujú pravdepodobnosť poškodenia alebo zlyhania.
  • Používajú sa v strojárstve, konštrukčných zostavách a automobilových aplikáciách.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SR25100

Závitové zátky s tesnením

Zátky so závitom a tesnením sú určené na priliehavé a spoľahlivé utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt alebo iných nežiaducich komponentov. Prevedenie s tesnením (podložka) zlepšuje tesniace schopnosti a zlepšuje ochranu proti presakovaniu a nečistotám.

Zátky so závitom sa ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča. Odolávajú teplotám od -30 C až do +90 C.

Často sa používajú v hydraulických a pneumatických systémoch, automobilovom a všeobecnom strojárstve.

  • Poskytujú priliehavé utesnenie, čím zabraňujú vniknutiu nečistôt.
  • Ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6, PA, TPE Farba: Červená, Žltá, Biela Skupina SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012