Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Kovový Samorezný závit Doťahovanie

 (3 sady výrobkov)


Hadicové spony

Hadicové spony sú určené na upevnenie hadíc k armatúram a iným spojkám. Ak chcete znížiť deformáciu hadice pri upínaní pružnej gumovej hadice, použite radšej lisovanú pásku s valcovanými okrajmi ako perforovanú. Pásik sa oddeľuje od puzdra hadice, čo umožňuje inštaláciu a demontáž bez odpojenia hadice alebo trubice. Používajú sa v rôznych oblastiach vrátane automobilového priemyslu, inštalatérstva a HVAC.

  • Pozostávajú z lisovaného a nie perforovaného pásu so zvlneným okrajom, čo zabraňuje deformácii hadice pri upínaní pružnej gumenej hadice.
  • Ich skrutka uľahčuje montáž a demontáž, a utiahnutie pásky okolo hadice vytvára bezpečné a nepriepustné tesnenie.
  • Využívajú sa v rôznych odvetviach vrátane automobilového priemyslu, inštalatérstva, vzduchotechniky a klimatizácie.
Materiál: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Farba: Prírodná Skupina SR: SR6100, SR6121

Rozpierky

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Skupina SR: SR2702

Samorezné a samovrtné skrutky - s valcovou skosenou hlavou

Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.

Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.

  • Material: Stainless Steel, Steel, Mild Steel
  • Colour: , Galvanized, Natural
  • DIN rated options