Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Hliník

 (42 sady výrobkov)


Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Materiál: Hliník Skupina SR: SR12031

Poistné krúžky na hadice

Objímky sa používajú na upevnenie ochrannej objímky hadice jej zovretím do hadice. Tým sa zabráni poškodeniu a netesnostiam a hadice sa ochránia pred opotrebovaním, tlakom a koróziou.

  • Používajú sa na utesnenie objímky na hadici.
  • Nalisované na zostavu hadice.
Materiál: Hliník Farba: Hliník Skupina SR: SR1098

Priemyselné madlá a rukoväte - oválne

Tento rad priemyselných madiel a rukovätí má plochý oválny profil a mostíkový tvar. Často sa používajú na otváranie a zatváranie ťažkých dverí a poklopov.

Sú ergonomicky navrhnuté pre optimálnu stabilitu a hladké povrchy. Majú úhľadný a profesionálny vzhľad. Používajú sa v strojárstve, prístrojovom vybavení a konštrukcii prístrojov.

  • Majú plochý oválny profil a mostíkový tvar.
  • Používajú sa na otváranie a zatváranie ťažkých dverí a poklopov.
  • Navrhnuté pre optimálnu stabilitu a hladké povrchy.
Materiál: Hliník Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR: SR78030

Príruba s upínacou skrutkou

Príruba s upínacou skrutkou je alternatívou k rezaniu do panela alebo použitiu zaisťovacej podložky. Príruba sa pripevňuje do panelu zatlačením hlavy do zapusteného otvoru.

Upínacia skrutka sa potom jednoducho naskrutkuje cez prírubu a udrží v paneli.

Príruby sú vyrobené buď z nehrdzavejúcej ocele, ktorá má dobrú odolnosť proti korózii, alebo z hliníka, ktorý má dobrú tepelnú vodivosť.

  • Príruba s upínacou skrutkou je alternatívou k rezaniu do panela alebo použitiu zaisťovacej podložky.
  • Má dobrú tepelnú vodivosť.
  • Alternatíva k rezaniu do panela alebo použitiu zaisťovacej podložky.
  • Naskrutkujú sa cez prírubu a udržia v paneli.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Hliník Skupina SR: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Rozpierky

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Skupina SR: SR2702

Rýchloupínacie svorky hriadeľa

Tieto rýchloupínacie svorky hriadeľa sú určené na použitie v spojení s lineárnymi ložiskami a fungujú ako mechanizmus na držanie pohyblivého komponentu alebo upevňovacieho prvku na mieste, kým sa svorka neuvoľní.

Po stlačení upínacej páky sa kontaktné plochy dostanú do kontaktu s tyčou hriadeľa a upnú ju na mieste. Majú odolnú konštrukciu, ktorá zaisťuje pevnosť a dlhú životnosť. To im umožňuje odolávať vonkajším silám.

Sú jednoduché a spoľahlivé, ovládajú sa ručne. Stlačením nastaviteľnej zaisťovacej páky sa kontaktné profily súčasne pritlačia na plochy koľajníc. Voľné kontaktné profily zaručujú symetrické rozloženie sily na lineárnom vodiacom systéme. Používajú sa v automobilovom sektore, priemyselných strojoch a výrobných procesoch.

  • Určené na použitie v spojení s lineárnymi ložiskami a fungujú ako mechanizmus na držanie pohyblivého komponentu.
  • Majú odolnú konštrukciu, ktorá zaisťuje pevnosť a dlhú životnosť.
  • Používajú sa v automobilovom sektore, priemyselných strojoch a výrobných procesoch.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1784

Skrutkovacie klipy P

Screw Mount P Clips are versatile and reliable fastening components that offer exceptional functionality and secure mounting solutions in various applications. These clips feature a unique P-shaped design with a screw mount, allowing for easy installation and secure attachment. Made from high-quality materials such as stainless steel or nylon, Screw Mount P Clips exhibit excellent strength, durability, and resistance to corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor use. With different sizes and variations available, these clips provide flexibility to accommodate a wide range of cable, hose, or tubing diameters.

One of the key characteristics of Screw Mount P Clips is their secure and stable grip. The P-shaped design allows for easy insertion and secure fastening, ensuring that cables, hoses, or tubing are properly held in place, even in demanding environments or under vibration. The screw mount feature provides additional stability and allows for easy adjustment or removal when needed. Moreover, Screw Mount P Clips offer excellent resistance to corrosion, making them ideal for applications where exposure to moisture, chemicals, or harsh weather conditions is a concern.

  • Material: Aluminium, PA,
  • Colour: Black, Grey, Natural
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-2

Spojovacia svorka základnej dosky

Konštrukčné rúrkové svorky sú navrhnuté na bezpečné a stabilné spoje. Sú k dispozícii v hliníkovom alebo oceľovom vyhotovení. Sú kompatibilné s rôznymi veľkosťami otvorov, ktoré sú vhodné pre rôzne aplikácie.Vyrobené na uchytenie kruhových alebo štvorcových konštrukčných rúrok na mieste.Na výber máte z mnohých priemerov otvorov.K dispozícii sú dva materiály: hliník a oceľ. Materiál: Hliník, Oceľ Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:

Svorky Uniforce

Tieto svorky Uniforce dokážu s jednou svorkou zopnúť dva kusy s ekvivalentnou upínacou silou. Sú mimoriadne pevné, odolné a všestranné. Odolávajú veľkému zaťaženiu a vysokému tlaku bez straty výkonu.

Sú veľmi účinné na upínanie mnohých obrobkov. Sú malé a vďaka použitiu závitových otvorov a drážok sa ľahko začleňujú do upevňovacích prvkov. Možno ich použiť na upínanie kruhových tyčí, pokiaľ je stredová línia čeľuste nad stredovou líniou obrobku. Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.

  • Odolávajú veľkému zaťaženiu a vysokému tlaku bez straty výkonu.
  • Sú malé a vďaka použitiu závitových otvorov a drážok sa ľahko začleňujú do upevňovacích prvkov.
  • Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.
Materiál: Hliník Skupina SR: SR12130

Svorky Uniforce - opracovateľné

Tieto strojom opracovateľné svorky Uniforce dokážu zopnúť dva komponenty s rovnakou upínacou silou ako jedna svorka. Čeľuste svorky obsahujú prebytočný materiál, ktorý možno strojovo opracovať podľa tvaru vášho obrobku. Sú extrémne silné, trvácne a prispôsobivé. Odolávajú obrovským hmotnostiam a extrémnemu tlaku, pričom zostávajú funkčné.

Sú veľmi užitočné pri upínaní veľkého počtu obrobkov. Hladký posuvný chod a pevný uzamykací mechanizmus umožňujú presné a kontrolované upínanie, čím zaisťujú výnimočnú stabilitu a presnosť. Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.

  • Dokážu zopnúť dva komponenty s rovnakou upínacou silou ako jedna svorka.
  • Odolávajú obrovským hmotnostiam a extrémnemu tlaku, pričom zostávajú funkčné.
  • Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.
Materiál: Hliník Skupina SR: SR12140

Svorky Uniforce - veľká dĺžka

Tieto svorky Uniforce dokážu zopnúť dva komponenty s rovnakou upínacou silou ako jedna svorka, čo je užitočné v situáciách s veľkými dĺžkami a vysokými silami. Sú extrémne silné, trvácne a všestranné. Odolávajú veľkému zaťaženiu a obrovskému tlaku pri zachovaní funkčnosti.

Sú obzvlášť účinné pri upínaní veľkého počtu obrobkov. Presné a regulované upínanie, ktoré zabezpečuje hladký posuvný pohyb a robustný uzamykací mechanizmus, zaisťuje vynikajúcu stabilitu a presnosť. Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.

  • Užitočné v situáciách s veľkými dĺžkami a vysokými silami.
  • Odolávajú veľkému zaťaženiu a obrovskému tlaku pri zachovaní funkčnosti.
  • Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.
Materiál: Oceľ, Hliník Skupina SR: SR12131

Súvislé závesy - kovové

Our range of Continuous Hinges are available in a host of sizes to suit your project requirements. These hinges are a more visually pleasing alternative to Butt Hinges. The hinge fits along the full length of a door, lid or other hinged application, and evenly distribute a load. They provide a seamless and hard-wearing opening.

Commonly used for piano lids - these durable hinges can be used in any number of light, medium and heavy duty industries, including, patio doors, shed, commercial and engineering applications, cabinets and other enclosures, furniture making, sheet metal and other metal fabrications.

The range includes Steel and AISI 304 Stainless Steel options. These continuous hinges come in drilled or non drilled options. Also available are Aluminium 6082 T5 options that features an aluminium profile with a small stainless steel pin diameter. This hinge comes non drilled with a weld on design, and features a choice of anodised or raw finishes.

  • Can be riveted, screwed or welded in position.


Skupina SR: SR5590

Vozíky Quadro

Tieto vozíky Quadro sú uzavreté, so samovyrovnávacími lineárnymi guľovými ložiskami, dvoma integrovanými tesneniami a mazacím otvorom. Dosahujú presný a efektívny lineárny pohyb v aplikáciách s veľkým zaťažením.

Majú štyri lineárne guľové puzdrá vo vnútri, čo zlepšuje stabilitu a nosnosť. Rovnomerne rozdeľujú zaťaženie v celom vozíku, minimalizujú ohyb a maximalizujú tuhosť, znižujú nebezpečenstvo vibrácií a poskytujú spoľahlivý výkon aj v aplikáciách s vysokými rýchlosťami.

Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Výmenou guličkových držiakov, koncových dosiek a tesnení však môžu odolávať teplotám až do +120 C. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.

  • Dosahujú presný a efektívny lineárny pohyb v aplikáciách s veľkým zaťažením.
  • Majú štyri lineárne guľové puzdrá vo vnútri, čo zlepšuje stabilitu a nosnosť.
  • Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1759, SRL1758

Vozíky pre lineárne vedenie - uzavreté

Tieto vozíky s lineárnym puzdrom sa používajú v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí. Puzdro ponúka jednoduché riešenie pri montáži tohto vozíka na pohyblivú časť v aplikácii.

Hliníkové puzdro pomáha udržiavať nízku hmotnosť, guličky z tvrdenej ocele vo vnútri puzdra preberajú zaťaženie a uľahčujú pohyb. Používajú sa len na tvrdené lineárne hriadele.

Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Pre aplikácie s vyššími teplotami až do +120 C je však možné poskytnúť oceľové držiaky guličiek bez koncových tesnení. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.

  • Používajú sa v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí.
  • Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C.
  • Udržiavajú váhu, prenášajú zaťaženie a uľahčujú pohyb.
Skupina SR: SRL1751, SRL1750

Vozíky pre lineárne vedenie s prírubou

Tieto vozíky s lineárnym puzdrom s prírubou sa používajú v systémoch lineárneho pohybu na vedenie a podporu pohyblivých častí. Skladajú sa z oceľového lineárneho puzdra vo vnútri, hliníkového puzdra s prírubou, ktorý poskytuje veľkú plochu na montáž.

Hliníkové puzdro pomáha udržiavať nízku hmotnosť, guličky z tvrdenej ocele vo vnútri puzdra preberajú zaťaženie a uľahčujú pohyb. Používajú sa len na tvrdené lineárne hriadele.

Vozíky s otvoreným ložiskom sú určené len na použitie s opornými koľajnicami hriadeľa. Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C. Pre aplikácie s vyššími teplotami až do +120 C je však možné poskytnúť oceľové držiaky guličiek bez koncových tesnení. Bežne sa používajú v aplikáciách, ako sú stroje na balenie potravín, tlačiarenské stroje, počítače alebo brúsky nástrojov.

  • Skladajú sa z oceľového lineárneho puzdra vo vnútri, hliníkového puzdra s prírubou, ktorý poskytuje veľkú plochu na montáž.
  • Odolávajú teplotám od 20 C do +80 C.
  • Udržiavajú váhu, prenášajú zaťaženie a uľahčujú pohyb.
Skupina SR: SRL1756, SRL1755

Vyrovnávacie kolieska

Our multifunctional Levelling castors are an ideal choice for machinary, cabinets, portable equipment and transportation. Move and position large equipment single handedly, with ease. The wheel is made from black poloyamide and features aluminium housing. A range of fittings and adjustments are available, with up to 1500Kg load capacity.

Skupina SR: SR5694

Štvorcové zátky so závitom

Štvorcové závitové rúrky chránia pred ostrými hranami a poskytujú estetický vzhľad. Je vybavený zasúvacou konštrukciou, ktorá umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok a šetrí čas tým, že odpadá potreba vŕtania.Používajú sa na ochranu pred ostrými hranami rúrok a poskytujú estetickú povrchovú úpravu.Navrhnuté tak, aby bolo možné pridať výškovo nastaviteľné nožičky, kolieska či klzáky.Nástrčná rúrková vložka je vybavená závitom, ktorý umožňuje nastavenie nožičiek a koliesok. Materiál: Oceľ, Tlakovo liata zliatina hliníka, PA, Polyamid, PA6, Polyetylén HD, HIPS, Polyetylén HD s kovovou vložkou Farba: Pochrómované, Prírodná, Čierna, Šedá Skupina SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

  • z/zo 2