Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

EPDM Bez závitu Metrický závit

 (7 sady výrobkov)


Maskovacie kužele

Maskovacie kužele možno použiť ako zátky alebo uzávery. Vďaka kužeľovitému tvaru sa hodia na rôzne vnútorné a vonkajšie priemery. Dá sa upevniť pomocou háčikov na farby. K dispozícii sú silikónové a EPDM.

  • Univerzálne krycie riešenie, ktoré možno použiť ako uzáver alebo zátku.
  • Kužeľovitý tvar.
  • Špičkové a úsporné možnosti vďaka materiálu.
Materiál: Silikón, EPDM Farba: Purpurová, Červená, Prírodná, Hrdzavá, Čierna, Modrá, Zelená, Hnedá, Žltá Skupina SR: SR1075, SR1091

Maskovacie vyťahovacie zátky

Maskovacie zátky sa používajú na maskovanie otvorov so závitom a bez závitu a sú odolné voči chemikáliám. Úchyt uľahčuje ich inštaláciu a demontáž a zaisťuje bezpečné uchytenie, ktoré zabraňuje úniku alebo presakovaniu. Opakovane použiteľný materiál umožňuje viacnásobné použitie, čím sa znižuje potreba častej výmeny a minimalizuje sa množstvo odpadu. Cn odoláva teplotám až do 250C.Používajú sa na maskovanie otvorov so závitom či bez neho.Úchyt zjednodušuje montáž a demontáž, umožňuje bezproblémové vkladanie a bezpečné uchytenie.Používajú sa pri práškovom lakovaní, tesnení, montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: EPDM, Silikón, Silikónová guma Farba: Čierna, Priehľadná, Prírodná, Červená, Šedá, Biela, Purpurová, Zelená, Ružová, Oranžová, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Maskovacie zátky s podložkou

Vysokoteplotné podložky sú určené na zakrytie povrchu okolo závitového alebo hladkého otvoru s integrovanou podložkou a zátkou, ktoré fungujú ako jeden kus. Ľahko sa inštalujú a odstraňujú; zabezpečujú tesné uchytenie a bezpečné utesnenie, aby sa zabránilo úniku alebo znečisteniu. Odoláva teplotám až do 250C.Majú zabudovanú podložku a zátku, ktoré umožňujú fungovať ako jeden celok.Odolávajú vysokým teplotám až do 250 stupňov Celzia.Využívajú sa na práškové lakovanie, farbenie, pokovovanie, tesnenie, pri montáži automobilov a výrobe elektroniky. Materiál: Silikón, EPDM Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Tmavozelená, Žltá, Ružová, Purpurová, Červená Skupina SR: SR1065, SR1092, SR5753

Protiprachové krytky USB

Tieto protiprachové kryty sú určené na ochranu portov USB a RJ pred prachom, nečistotami, úlomkami a vlhkosťou, keď sa nepoužívajú. Odolnosť voči teplotám do 150C (302F).

  • Zabraňujú prenikaniu prachu, nečistôt, úlomkov a vlhkosti do elektrických komponentov.
  • Sú odolné voči teplotám až do 150 C | 302 F
  • Používajú sa na zariadenia vrátane technologického priemyslu a sú vhodné na konektory tlačiarní, skenerov a iných elektronických zariadení s USB portami.
Materiál: Polyamid, Silikónová guma, Plast, EPDM Farba: Čierna, Šedá Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SRF0058

Pružné koncové krytky s prídržnou páskou

Elastomerová šnúrka je určená na spojenie alebo oddelenie dvoch komponentov. Na jednom konci má upevňovaciu slučku a na druhom montážny otvor. Táto slučka pomáha znižovať nebezpečenstvo poruchy pri náročných aplikáciách a zároveň zabezpečuje bezpečnú inštaláciu.

  • Určené na spojenie a zabezpečenie dvoch samostatných komponentov.
  • Môžu sa využívať na širokú škálu úkonov.
  • Vysokopružný EPDM materiál sa vie natiahnuť až na trojnásobok svojej nominálnej dĺžky.
Materiál: EPDM Farba: Čierna Skupina SR: SR2000

Vysokoteplotné kónické zátky

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Maskovacie zátky sú určené na maskovanie dielov pri eloxovaní, tryskaní, práškovom lakovaní, elektrolytickom lakovaní, pokovovaní a bežnom lakovaní. K dispozícii sú rôzne materiály so širokou škálou výhod. Silikón je vysokokvalitná maskovacia látka, ktorá odoláva vysokým teplotám. EPDM je lacnejšia zmes, ktorá je menej odolná voči teplu.Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti. Materiál: EPDM, Silikón, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079