Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

DIN Okrúhle Bez závitu

 (7 sady výrobkov)


Chrániče Banjo

Krytky Banjo Union zabraňujú znečisteniu, poškodeniu a kontaminácii počas skladovania a prepravy. Rýchla a jednoduchá montáž. Vydrží teploty od -30C až po +80C.

  • Sortiment ochranných krytiek navrhnutých pre pripojenia chráničov Banjo. Poskytujú vonkajší montážny kryt počas skladovania a prepravy na ochranu spojenia pred vniknutím nečistôt.
  • Mäkčené PVC ponúka tesné priliehanie a rýchle nasadenie a odstránenie. Možnosti HD polyetylénu ponúkajú bezpečné uchytenie jednoduchým zacvaknutím.
  • Vhodné pre hydraulické spojovacie prvky Banjo podľa normy DIN 7642 B/E.
Materiál: Polyetylén HD, PVC Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1071, SRF0005

Ochranné kryty hnacích hriadeľov

Ochranné kryty hnacích hriadeľov chránia konce vystavených hnacích hriadeľov pred olejom a chemikáliami počas prepravy a skladovania. Sú odolné voči roztrhnutiu a rozštiepeniu.Ochranné kryty hnacích hriadeľov sa používajú na ochranu a zakrytie hnacieho hriadeľa a okolitých ložísk pred olejom a rôznymi chemikáliami.Vyhovuje DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775 Materiál: Polyetylén LD, Mäkčené PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1079

Okrúhle ferule na nožičky - kónické

Kuželové okrúhle nožičky chránia konce rúrok, dná stoličiek a iného nábytku. Ponúka ochranu proti opotrebovaniu v dôsledku úchopu a pošmyknutia a odolnosť proti poškriabaniu. Poskytuje bezpečné uchopenie. Jednoduchá inštalácia ručným nasadením na koniec aplikácie.Poskytujú ochranu rúrok, tyčí a závitov.Sú protišmykové a slúžia proti poškriabaniu podlahy.Používajú sa pri výrobe nábytku, v maloobchode a na obchodné účely. Materiál: PVC, Polyamid, LDPE - PIR Farba: Čierna, Biela, Prírodná Skupina SR: SR1520, SRF0069

Pružné krytky potrubia

Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388

Rebrované krytky potrubia

Rebrované koncovky potrubia zabraňujú prenikaniu nečistôt a iných nečistôt zo závitových a bezzávitových rúr, potrubí a tyčí. Maskuje oblasti počas procesu maľovania. Odoláva teplotám až do 79.4C.Chránia pred nečistotami, prachom a úlomkami.Určené na inštalatérske práce, zduchotechniku, klimatizácie a priemyselné úkony.Vydržia maximálnu teplotu až 79,4 C. Materiál: LDPE - PIR Farba: Červená, Žltá Skupina SR: SR1387

Zapustené krytky potrubia

Zapustené kryty potrubia chránia skosené hrany potrubia a vnútorné steny pred koróziou a poškodením. Môže sa používať so žeriavovými hákmi na premiestňovanie rúr počas skladovania a prepravy. Odolnosť voči teplotám od -30C do +60C.

  • Zapustené krytky pomáhajú chrániť skosené hrany a vnútorné steny potrubia pred koróziou a poškodením. Umožňujú upevniť háky žeriavov na premiestňovanie potrubia počas skladovania, prepravy a kladenia.
  • Vhodné pre rad špecifikácií rúr podľa DIN: od DN 150až po DN 1 000.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén Farba: Čierna, Žltá Skupina SR: SR1370, SR1371

Štandardné ochranné krytky potrubia

Štandardné ochranné krytky potrubia sú úsporné ochranné krytky s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou.

Lisované krytky navrhnuté na obopnutie vonkajšieho priemeru koncov rúr so závitom a bez závitu, zabraňujú vniknutiu cudzích materiálov počas skladovania a prepravy.

Dizajn krytky má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie. Tento rad tiež zahŕňa krytky, ktoré majú malý vetrací otvor na elimináciu nárastu tlaku vzduchu, spĺňajú špecifikácie podľa ANSI a DIN.

  • Navrhnuté na zabránenie vniknutia cudzieho materiálu počas skladovania alebo prepravy.
  • Má vnútorné rebrovanie, ktoré zaisťuje pevné osadenie.
  • Majú malý vetrací otvor na elimináciu vytvárania tlaku vzduchu.
Materiál: Polyetylén LD, Polyetylén, LDPE - PIR, PVC Farba: Zelená, Modrá, Oranžová, Červená, Čierna, Prírodná, Šedá, Žltá Skupina SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340