Menu Hľadať

Protection


Krytky
  • Ochrana vašich produktov pri preprave alebo v rámci výrobných procesov je kľúčom k zaisteniu funkčnosti vašich produktov. V Essentra Components máme k dispozícii širokú ponuku krytiek. V celom rade materiálov od polyetylénu LD, PVC až po silikón. Môžete si vybrať z tesniacich, rýchloupínacích krytiek a krytiek ventilov vhodných pre rôzne štýly závitu. Ak potrebujete zaistiť bezpečnú prevádzku hydraulických strojov, môžu vám pomôcť naše krytky pre hydraulické komponenty, ako sú kompresné krytky, s uvoľnením na strane, krytky Banjo Union a krytky SAE pre zváranie na tupo. Neviete sa rozhodnúť, ktoré riešenie potrebujete? Pozrite si náš rad príručiek a praktických tipov, Stručná príručka pre kupujúcich pre krytky a zátky a Príručka pre konštruktérov pre výber krytiek a zátok.

Zátky
  • Široký sortiment produktov ponúka množstvo aplikácií a pre rôzne prostredia. Zátky s tupým zvarom zabezpečujú maximálnu ochranu pred poškodením a kontaminantmi koncových zvarov na ventiloch, čerpadlách a výmenníkoch tepla. Profily sú zaistené páskou, aby nedošlo k strate zátky a pre jednoduchú výmenu, a majú označený smer otáčania pre montáž a demontáž. Naše vysokoteplotné maskovacie zátky majú vynikajúcu chemickú odolnosť a vynikajú aj v tých najnáročnejších aplikáciách. Zátky do profilov sa zatláčajú do koncov dutých uzavretých profilov, ktoré sa používajú na výrobu nábytku, políc a stojanov. Zátky chránia konce rúrok a profilov, zakrývajú ostré hrany a používajú sa buď ako koncová krytka alebo nosný klzák.

Maskovacie materiály pre vysoké teploty
  • Vieme, že maskovanie je vo výrobe a konštrukcii strojov kľúčovou súčasťou vášho procesu povrchovej úpravy a výroby. Naša široká ponuka vysokoteplotných maskovacích materiálov vám ponúka riešenia pre otryskávanie, práškové lakovanie, povlak proti korózii, eloxovanie, pokovovanie alebo mokré lakovanie. Možno požadujete maskovanie nepravidelných tvarov, vyskúšajte naše maskovacie pásky a disky. Neviete sa rozhodnúť, ktoré riešenie potrebujete? Pozrite si náš rad príručiek a praktických tipov, Stručná príručka pre maskovanie a Príručka pre výber maskovacích materiálov.

Ochrana hadíc
  • Sortiment komponentov na ochranu hadíc a káblov Essentra je vhodný pre väčšinu typov hydraulických a pneumatických hadicových zostáv v mnohých priemyselných odvetviach. Dobré izolačné vlastnosti proti teplote, odolnosť voči oderu a prasknutiu, ako aj ľahká montáž, sú kľúčovými vlastnosťami tohto sortimentu poskytujúceho riešenie pre množstvo nebezpečných zariadení. Súčasťou našej ponuky sú hydraulické prvky, hadicové spony, tesniace krúžky a ďalšie.

Krytky potrubia a chrániče prírub
  • Chráňte cenné potrubia a príruby, ktoré často spôsobujú poškodenie výrobku počas prepravy a skladovania, s našim radom špecializovaných krytov potrubia. Ponúkame celý rad plastových krytiek potrubia, ktoré zahŕňajú krytky ventilov s otvoreným koncom, krytky s uzavretým koncom, krytky s otvorom na odvzdušnenie a flexibilné krytky, ktoré odolávajú štiepeniu a praskaniu. Naše krytky príruby úplne obalia celú prírubu, aby sa predišlo znečisteniu od vnútorne potiahnutých povrchov. Ochranné zátky Essentra na potrubia a príruby chránia opracované povrchy počas výroby, prepravy a skladovania.

Ochrana nábytku - preprava
  • Poškodený výrobok môže ohroziť váš podnik, jeho povesť, nehovoriac o náhrade nákladov. Naše riešenia na ochranu nábytku sú navrhnuté tak, aby boli vaše výrobky v bezpečí pri preprave a presune. S celou škálou krytiek krytov dvier, krytiek krytov závesov, chráničov rohov, hranových pások a mnohých typov chráničov hrán sa vaše výrobky dostanú k svojim zákazníkom bezpečne a bez problémov. Naše výrobky si môžete pred nákupom vyskúšať, tak prečo si neobjednať vzorku zadarmo.

Plomby a štítky s dôkazom o neoprávnenej manipulácii
  • Bezpečnostné plomby sú často využívané v mnohých priemyselných odvetviach. Možno ich použiť napríklad pre evidenciu a identifikáciu v dodávateľskom reťazci. Nech už pracujete kdekoľvek, bezpečnostné procesy sú prítomné všade. Či už potrebujete chrániť predmet, kontrolovať prístup do objektu alebo sledovať pohyby výrobkov alebo peňazí. Bezpečnostné plomby ponúkajú vysoko kvalitné riešenia s nízkou hmotnosťou, zaisťujúce efektívny a transparentný proces zabezpečenia. Tieto robustné plomby odolné voči neoprávnenej manipulácii ponúkajú účinnú pomoc v oblasti bezpečnosti a ochrany. Navštívte našu špecializovanú stránku Bezpečnostné plomby, kde nájdete aplikácie špecifické pre toto odvetvie.