Hairpin Cotter Pins are R-shaped clips of hardened metal wire commonly used to secure the end of round shafts in applications such as axles.
Skupina SR: SRK0069
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer čapu | Užitková dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| 10243695 | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku