Menu Hľadať

Závitová zátka s tesnením Závity GAS 1/4" Polyamid 6 Žltá

Táto závitová zátka s tesnením je odolná voči teplu, má tesniacu podložku z TPE/TPV, ktorá zabraňuje vniknutiu nečistôt. Má závity GAS, dá sa nasadiť rukou alebo skrutkovačom. Odoláva teplotám od -30 °C do 90 °C. Žltá, vyrobená z PA6.
Nový kód produktu:

20597474

Starý kód produktu:

20597474

14495 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2577 €
5000 - 24999 0,1841 €
25000 + 0,1656 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

128,85 €

500 x 0,2577 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 19.0 mm
H 17.5 mm
h 10.0 mm
SW1 13.0 mm
SW2 10.0 mm
Thread Sizes (All) 1/4-19
Štandard pre závit Britské
Typ 1
Farba Žltá
Materiál Polyamid 6
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás