Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10161227
MSPMST-9-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,2507 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Upevnenie bez zámku |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž pomocou vonkajšieho závitu |
| Vzdialenosť stranového kľúča | 0.185 in |
| Vzdialenosť stranového kľúča | 4.7 mm |
| Priemer otvoru A | 0.126 in |
| Priemer otvoru A | 3.2 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.563 in |
| Dĺžka rozpierky | 14.3 mm |
| Dĺžka závitu | 0.181 in |
| Dĺžka závitu | 4.6 mm |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |