Menu Hľadať

Závesné háky v tvare C 3 2.0 mm 150.0 mm Oceľ

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Nový kód produktu:

10206546

Starý kód produktu:

1317767

4900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2500 - 12499 0,0841 €
12500 + 0,079 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 2500

Celková cena:

210,25 €

2500 x 0,0841 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 150.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Typ 3
Plný materiál Pomedený oceľový drôt
Farba Prírodná
Tvar Tvaru C
Commodity Code 7318190090

Produkt 1317767 nahrádza:

Závesné háky v tvare C 3 2.0 mm 150.0 mm Oceľ
Nový kód produktu: 10449318
Starý kód produktu: 460538

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás