Menu Hľadať

Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 2.0 mm 60.0 mm Oceľ

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Nový kód produktu:

10206454

Starý kód produktu:

1317751

10000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5000 - 24999 0,0576 €
25000 + 0,0552 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 5000

Celková cena:

288,00 €

5000 x 0,0576 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 60.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Typ 1
Plný materiál Pomedený oceľový drôt
Tvar V tvare CV
Commodity Code 7318190090

Produkt 1317751 nahrádza:

Závesné háky v tvare V 2.0 mm 60.0 mm Oceľ
Nový kód produktu: 10545447
Starý kód produktu: 460522

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás