Menu Hľadať

Závesné doštičky 8.0 mm 8.0 mm Polyetylén HD Prírodná

Závesné doštičky sú ideálne na použitie v elektrických a osvetľovacích zostavách a môžu zmierniť napínanie drôtov.
Nový kód produktu:

10126462

Starý kód produktu:

150080800004

495 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1607 €
1000 + 0,1163 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

80,35 €

500 x 0,1607 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer otvoru A 8.0 mm
Priemer otvoru B 8.0 mm
Celková dĺžka 32.0 mm
Hrúbka 16.0 mm
Farba Prírodná
Štandard pre závit Britské
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyetylén HD

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás