20158248
20158248
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 203,2452 € |
| 10 - 19 | 182,9166 € |
| 20 - 49 | 172,7574 € |
| 50 - 99 | 162,5982 € |
| 100 + | 142,2696 € |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 40.0 |
| d2 tol. h6 | 62.0 |
| l1 | 80.0 |
| l2 | 60.6 |
| l3 | 2.15 |
| d3 | 59.0 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 2357.0 |
| Static load C0 max. N | 4020.0 |
| Hmotnosť g | 770.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku