20158231
20158231
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 132,5286 € |
| 10 - 19 | 119,2788 € |
| 20 - 49 | 112,6488 € |
| 50 - 99 | 106,0188 € |
| 100 + | 92,769 € |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 30.0 |
| d2 tol. h6 | 47.0 |
| l1 | 68.0 |
| l2 | 52.1 |
| l3 | 1.85 |
| d3 | 44.5 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 1584.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0 |
| Hmotnosť g | 360.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku