20158224
20158224
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Resin |
| d1 tol. h6 | 60.0 |
| d2 tol. h6 | 90.0 |
| l1 | 125.0 |
| l2 | 101.7 |
| l3 | 3.15 |
| d3 | 86.5 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 6085.0 |
| Static load C0 max. N | 9800.0 |
| Hmotnosť g | 2220.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku