20157296
20157296
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 17,0442 € |
| 10 - 19 | 15,3408 € |
| 20 - 49 | 14,484 € |
| 50 - 99 | 13,6374 € |
| 100 + | 11,934 € |
| Typ | Closed |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Resin |
| d1 tol. h6 | 10.0 |
| d2 tol. h6 | 19.0 |
| l1 | 29.0 |
| l2 | 22.0 |
| l3 | 1.30 |
| d3 | 18.0 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 4.0 |
| Dyn. load C max. N | 370.0 |
| Static load C0 max. N | 540.0 |
| Hmotnosť g | 30.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku