20155544
20155544
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 58,3542 € |
| 10 - 19 | 52,5198 € |
| 20 - 49 | 49,6026 € |
| 50 - 99 | 46,6854 € |
| 100 + | 40,851 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Typ | Long Version |
|---|---|
| Materiál guľôčkovej formy | Stainless Steel |
| d1 tol. h6 | 16.0 |
| d2 tol. h6 | 26.0 |
| l1 | 70.0 |
| l2 | 49.8 |
| l3 | 1.30 |
| d3 | 24.9 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 5.0 |
| Dyn. load C max. N | 1230.0 |
| Static load C0 max. N | 2350.0 |
| Hmotnosť g | 145.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku