Menu Hľadať

Zatvorené lineárne guľové puzdro Superball 12.0 22.0 32.0 Oceľ

Poniklované zatvorené lineárne guľové puzdro Superball sa používa v náročných aplikáciách a poskytuje vysoko presný a plynulý pohyb. Tento typ puzdier unesie 3-krát väčšie zaťaženie ako bežné puzdrá a má 27-krát dlhšiu životnosť, vďaka čomu je vhodný na použitie s kalenými hriadeľmi.
Nový kód produktu:

20157869

Starý kód produktu:

20157869

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 24,888 €
10 - 19 22,3992 €
20 - 49 21,1548 €
50 - 99 19,9104 €
100 + 17,4216 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

24,89 €

1 x 24,888 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
l2 22.7
l3 1.35
Počet kruhov tvorených guľôčkami 5.0
Dyn. load C max. N 1100.0
Hmotnosť g 23.0
Dokončiť Poniklovaná
Materiál Oceľ
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás