20157142
20157142
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 25,2858 € |
| 10 - 19 | 22,7562 € |
| 20 - 49 | 21,4914 € |
| 50 - 99 | 20,2266 € |
| 100 + | 17,697 € |
| d1 tol. h6 | 20.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 32.0 |
| l1 | 45.0 |
| l2 | 31.3 |
| l3 | 1.65 |
| Počet kruhov tvorených guľôčkami | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 1670.0 |
| Hmotnosť g | 61.0 |
| Materiál | Oceľ |
| Commodity Code | 8482800090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku