10002568
DFVO-137-050
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1854 € |
| 5000 + | 0,1668 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.059 - 0.276 in |
|---|---|
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 1.5 - 7.0 mm |
| Dĺžka kotvy | 19.0 mm |
| Dĺžka kotvy | 0.748 in |
| Priemer hlavy | 0.551 in |
| Priemer hlavy | 14.0 mm |
| Výška hlavy | 0.087 in |
| Výška hlavy | 2.2 mm |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Typ/prevedenie nitu | Zatlačovacie spony |
| Tvar hlavy nitu | Nosník |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku