10366448
27SNC2500125
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,251 € |
| 5000 - 19999 | 0,2259 € |
| 20000 + | 0,2033 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.252 in |
|---|---|
| Kompatibilný priemer otvoru | 6.4 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 3.2 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.126 in |
| Dĺžka kotvy | 0.484 in |
| Dĺžka kotvy | 12.3 mm |
| Priemer hlavy | 0.500 in |
| Priemer hlavy | 12.7 mm |
| Výška hlavy | 0.060 in |
| Výška hlavy | 1.5 mm |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Acetál |
| Typ/prevedenie nitu | Zatlačovacie spony |
| Tvar hlavy nitu | Nosník |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku