Menu Hľadať

Zatlačovacie spony Prírodná 1.6 mm 1.6 mm (PT)

Tento zatláčací nit je vyrobený z čierneho polyamidu 6.6, má nosníkový tvar hlavy. Ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Pre rýchlejšiu inštaláciu je možné ho inštalovať pomocou ručného nástroja na zatláčacie nity. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10366424

Starý kód produktu:

27SNC2500062

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,2514 €
5000 - 19999 0,2262 €
20000 + 0,2036 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

251,40 €

1000 x 0,2514 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný priemer otvoru 6.4 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.6 mm
Dĺžka kotvy 10.7 mm
Priemer hlavy 12.7 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Farba Prírodná
Plný materiál Acetál
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie spony
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás