Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - zatlačovacie spony s ozubením

Na sklade

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Skupina SR: SR1968

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
104 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Výška hlavy Hrúbka steny Priemer hlavy Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,0867 € - 0,1041 € Požiadajte o dodací termin tu
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 6.2 mm
0,0381 € - 0,0471 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1 mm
3.2 mm
3.4 mm
0,0448 € - 0,0553 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.3 mm
3.1 mm
11.9 mm
0,1138 € - 0,1405 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
3.4 mm
9.3 mm
15.1 mm
0,0358 € - 0,0443 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,0542 € - 0,067 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.4 mm
1.9 mm
4.7 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0866 € - 0,1069 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.9 mm
6.1 mm
8.7 mm
0,0329 € - 0,0406 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.3 mm
4.6 mm
8.1 mm
0,1173 € - 0,1449 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.4 mm
16.2 mm
19.1 mm
0,0781 € - 0,0965 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.5 mm
6.4 mm
15.1 mm
0,3228 € - 0,3228 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,3826 € - 0,3826 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
2.5 mm
16.0 mm
0,2275 € - 0,2731 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
2.5 mm
16.0 mm
0,0868 € - 0,1041 € Požiadajte o dodací termin tu
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
PP
2.5 mm
12.0 mm
4.0 - 9.0 mm
0,1749 € - 0,3044 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
2.7 mm
3.3 mm
12.0 mm
5.0 - 5.3 mm
0,1763 € - 0,3556 € 50 Na sklade
Polyamid
2.7 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1835 € - 0,4963 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
2.7 mm
5.0 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
0,1692 € - 0,219 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
2.7 mm
3.7 mm
4.8 mm
2.3 - 2.4 mm
0,172 € - 0,2916 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid
2.7 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
  • z/zo 6
Zatlačovacie nity 6.0 mm 4.2 mm 4.2 mm PP Prírodná

10394809

Cenové rozpätie
0,1041 € - 0,0867 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.0 - 6.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie nity 0.091 in 3.2 mm 3.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10365533

Cenové rozpätie
0,0471 € - 0,0381 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    5 mm
  • Priemer hlavy
    3.4 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie nity 0.202 in 3.1 mm 3.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10365588

Cenové rozpätie
0,0553 € - 0,0448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.1 mm
  • Dĺžka kotvy
    7 mm
  • Priemer hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie nity 0.252 in 9.3 mm 9.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10365526

Cenové rozpätie
0,1405 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    9.3 mm
  • Dĺžka kotvy
    14 mm
  • Priemer hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie nity 0.091 in 3.2 mm 3.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10365557

Cenové rozpätie
0,0443 € - 0,0358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    5 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie nity 0.12 in 1.9 mm 1.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10365519

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,0542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.0 - 3.1 mm
  • Hrúbka steny
    1.9 mm
  • Dĺžka kotvy
    3.4 mm
  • Priemer hlavy
    4.7 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
Zatlačovacie nity 0.175 in 6.1 mm 6.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10365571

Cenové rozpätie
0,1069 € - 0,0866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.1 mm
  • Dĺžka kotvy
    10.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie nity 0.197 in 4.6 mm 4.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10365625

Cenové rozpätie
0,0406 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.6 mm
  • Dĺžka kotvy
    7.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie nity 0.183 in 16.2 mm 16.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10365540

Cenové rozpätie
0,1449 € - 0,1173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    16.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    20.7 mm
  • Priemer hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie nity 0.253 in 6.4 mm 6.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10365618

Cenové rozpätie
0,0965 € - 0,0781 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.1 mm
  • Priemer hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie nity 13.5 mm 13.5 mm Polyetylén LD Prírodná

10382424

Cenové rozpätie
0,3228 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.0 - 9.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    21.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Montážna svorka 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10380611

Cenové rozpätie
0,3826 € - 0,3826 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Montážna svorka 6.0 mm 6.0 mm 16.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10380628

Cenové rozpätie
0,2731 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Zatlačovacie nity 7.2 mm 7.2 mm PP Prírodná

10394816

Cenové rozpätie
0,1041 € - 0,0868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.0 - 9.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    14.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie nity 10.2 mm 10.2 mm PP Prírodná

10394823


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.0 - 9.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    17.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie nity 5.3 mm 3.3 mm 3.3 mm Polyamid Prírodná

10370919

Cenové rozpätie
0,3044 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 5.3 mm
  • Dĺžka kotvy
    7.1 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie nity 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Polyamid Prírodná

10370957

Cenové rozpätie
0,3556 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.1 - 6.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    7.8 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie nity 6.7 mm 5.0 mm 5.0 mm Polyamid Prírodná

10371008

Cenové rozpätie
0,4963 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.5 - 6.7 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie nity 2.4 mm 3.7 mm 3.7 mm Polyamid Prírodná

10370698

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    2.3 - 2.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    5.4 mm
  • Priemer hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie nity 4.8 mm 14.1 mm 14.1 mm Polyamid Prírodná

10370896

Cenové rozpätie
0,2916 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.6 - 4.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    18.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Farba
    Prírodná