10014653
MB-3-187
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2347 € |
| 5000 + | 0,1905 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 5.3 mm |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 0.210 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.185 - 0.187 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 4.7 - 4.7 mm |
| Priemer hlavy | 12.3 mm |
| Priemer hlavy | 0.484 in |
| Výška hlavy | 4.8 mm |
| Výška hlavy | 0.188 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.094 - 0.157 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.4 - 4.0 mm |
| Farba | Prírodná |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Tvar hlavy nitu | Ploché |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku