Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - spínacie

Na sklade

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Skupina SR: SR2316

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
149 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka čapu Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,1084 € - 0,1084 € 43000 Na sklade
Biela
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2816 € - 0,2816 € 31000 Na sklade
Opálená (hnedá)
Polyamid 4.6
1.6 mm
6.4 mm
5.0 - 6.5 mm
3.6 - 3.2 mm
0,1084 € - 0,1084 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1084 € - 0,1084 € 25000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0942 € - 0,0942 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1835 € - 0,1835 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,192 € - 0,192 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1325 € - 0,1325 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,192 € - 0,192 € 5891 Na sklade
Biela
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1325 € - 0,1325 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1325 € - 0,1325 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1392 € - 0,1392 € 4000 Na sklade
Biela
Polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1607 € - 0,1607 € 6000 Na sklade
Biela
Polyamid 6
2.2 mm
9.0 mm
8.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1204 € - 0,1204 € 3000 Na sklade
Biela
Polyamid 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1835 € - 0,1835 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,192 € - 0,192 € 3000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
0,1493 € - 0,1493 € 17700 Na sklade
Čierna
Polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1026 € - 0,1026 € 35000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1325 € - 0,1325 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
10172643 0,1325 € - 0,1325 € 1000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
  • z/zo 8
Rozperný nit 1.0 mm 2.0 mm Polyamid 6 Biela

10172711

Cenové rozpätie
0,1084 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
43000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.5 mm
  • Dĺžka čapu
    5.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 5.0 mm 6.5 mm Polyamid 4.6 Opálená (hnedá)

10173527

Cenové rozpätie
0,2816 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
31000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.0 - 6.5 mm
Rozperný nit 2.0 mm 3.0 mm Polyamid 6 Čierna

10172728

Cenové rozpätie
0,1084 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 1.0 mm 2.0 mm Polyamid 6 Čierna

10172704

Cenové rozpätie
0,1084 € - 0,1084 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.5 mm
  • Dĺžka čapu
    5.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 5.1 mm 6.0 mm Polyamid 6 Biela

10172698

Cenové rozpätie
0,0942 € - 0,0942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.2 mm
  • Dĺžka čapu
    7.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 6.5 mm 7.5 mm Polyamid 6 Biela

10173251

Cenové rozpätie
0,1835 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.5 mm
  • Dĺžka čapu
    10.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 7.5 mm 8.5 mm Polyamid 6 Čierna

10173268

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.5 mm
  • Dĺžka čapu
    12.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 4.3 mm 5.2 mm Polyamid 6 Biela

10172674

Cenové rozpätie
0,1325 € - 0,1325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Dĺžka čapu
    7.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 7.5 mm 8.5 mm Polyamid 6 Biela

10173275

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,192 €

Úroveň zásob
5891 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.5 mm
  • Dĺžka čapu
    12.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 3.4 mm 4.3 mm Polyamid 6 Biela

10172650

Cenové rozpätie
0,1325 € - 0,1325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
Rozperný nit 5.1 mm 6.0 mm Polyamid 6 Čierna

10172681

Cenové rozpätie
0,1325 € - 0,1325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.2 mm
  • Dĺžka čapu
    7.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 6.5 mm 7.5 mm Polyamid 6 Biela

10173091

Cenové rozpätie
0,1392 € - 0,1392 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.0 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
Rozperný nit 3.5 mm 4.5 mm Polyamid 6 Biela

10173190

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.5 mm
  • Dĺžka čapu
    8.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
Rozperný nit 2.7 mm 3.6 mm Polyamid 6 Biela

10172919

Cenové rozpätie
0,1204 € - 0,1204 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.0 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
Rozperný nit 6.5 mm 7.5 mm Polyamid 6 Čierna

10173244

Cenové rozpätie
0,1835 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.5 mm
  • Dĺžka čapu
    10.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 2.5 mm 4.0 mm Polyamid 6 Čierna

10173282

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,192 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    12.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 1.5 mm 2.5 mm Polyamid 6 Čierna

10173145

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
17700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Dĺžka čapu
    6.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    9.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    2.2 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
Rozperný nit 4.5 mm 5.5 mm Polyamid 6 Čierna

10173046

Cenové rozpätie
0,1026 € - 0,1026 €

Úroveň zásob
35000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.2 mm
  • Dĺžka čapu
    9.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    4.2 mm
Rozperný nit 2.7 mm 3.6 mm Polyamid 6 Biela

10172636

Cenové rozpätie
0,1325 € - 0,1325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.8 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
Rozperný nit 3.4 mm 4.3 mm Polyamid 6 Čierna

10172643

Cenové rozpätie
0,1325 € - 0,1325 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    6.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm