Menu Hľadať

Rozperný nit 1.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.66 Čierna

Zatlačovacie nity sú určené pre zostavy vyžadujúce rýchle a ekonomické spojovacie prvky s inštaláciou bez použitia nástrojov. Majú vypuklú hlavu a sú vyrobené zo žltohnedého polyamidu 4/6, RMS-109, ktorý im dodáva dobré tepelné a elektroizolačné vlastnosti. Trieda UL 94 V-2. Teplotná odolnosť do 130 °C.
Nový kód produktu:

10173978

Starý kód produktu:

SRVO-3035B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0677 €
5000 - 9999 0,0663 €
10000 - 24999 0,065 €
25000 + 0,0636 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

67,70 €

1000 x 0,0677 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 3.5 mm
Priemer hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 3.1 - 3.2 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.0 - 2.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás