Menu Hľadať

Rozperný nit 5.1 mm 6.0 mm Polyamid 6.66 Čierna

Zatlačovacie nity sú určené pre zostavy vyžadujúce rýchle a ekonomické spojovacie prvky s inštaláciou bez použitia nástrojov. Majú vypuklú hlavu a sú vyrobené zo žltohnedého PA46, ktorý im dodáva dobré tepelné a elektroizolačné vlastnosti. Trieda UL 94 V-2. Odoláva teplotám až 266 °F (130 °C)
Nový kód produktu:

10173961

Starý kód produktu:

SRVO-2672B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2033 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

203,30 €

1000 x 0,2033 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 7.2 mm
Priemer hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 2.7 - 3.2 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 5.1 - 6.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás