Menu Hľadať

Rozperný nit 3.7 mm 4.4 mm Polyamid 6.66 Čierna

Zatlačovacie nity sú určené pre zostavy vyžadujúce rýchle a ekonomické spojovacie prvky s inštaláciou bez použitia nástrojov. Majú vypuklú hlavu a sú vyrobené z bieleho polyamidu 6, RMS-52, ktorý im dodáva dobré tepelné a elektrické izolačné vlastnosti. Trieda UL 94 V-2.
Nový kód produktu:

10173909

Starý kód produktu:

SRVO-2056B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1536 €
5000 - 9999 0,1507 €
10000 + 0,1479 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

153,60 €

1000 x 0,1536 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 5.6 mm
Priemer hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 2.1 - 2.2 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 3.7 - 4.4 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás