Menu Hľadať

Rozperný nit 4.5 mm 5.5 mm Polyamid 4.6 Opálená (hnedá)

Zatlačovacie nity sú určené pre zostavy vyžadujúce rýchle a ekonomické spojovacie prvky s inštaláciou bez použitia nástrojov. Majú vypuklú hlavu a sú vyrobené z bieleho polyamidu 6, RMS-52, ktorý im dodáva dobré tepelné a elektrické izolačné vlastnosti. Trieda UL 94 V-2.
Nový kód produktu:

10173589

Starý kód produktu:

SRHR-4070

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2972 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

297,20 €

1000 x 0,2972 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 7.2 mm
Priemer hlavy 6.4 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 3.6 - 4.2 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 4.5 - 5.5 mm
Farba Opálená (hnedá)
Plný materiál Polyamid 4.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás