Menu Hľadať

Rozperný nit 3.7 mm 2.2 mm 3.1 mm Polyamid 6 Čierna

Snap rivets are designed for assemblies requiring fast, economical fasteners with tool-free installation. These a have a flat head and are made from black Nylon giving them good thermal and electrical insulation properties. Rated to UL 94 V-2.
Nový kód produktu:

10321027

Starý kód produktu:

SRH-3545

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,162 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

162,00 €

1000 x 0,162 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 4.5 mm
Priemer hlavy 6.4 mm
Výška hlavy 1.0 mm
Kompatibilný priemer otvoru 3.7 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.2 - 3.1 mm
Typ/prevedenie nitu H-Type Rivet
Druh nitovania Zásuvné
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás