10331255
094124069901
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,1948 € |
| 500 - 999 | 0,182 € |
| 1000 + | 0,1407 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 0.217 in |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 5.5 mm |
| Priemer hlavy | 0.236 in |
| Priemer hlavy | 6.0 mm |
| Výška hlavy | 0.039 in |
| Výška hlavy | 1.0 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.142 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 3.6 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 3.0 - 4.0 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.118 - 0.157 in |
| Typ/prevedenie nitu | Zatlačovacie nity |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyamid 6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku