10331217
094114569901
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,1812 € |
| 500 - 999 | 0,1687 € |
| 1000 + | 0,131 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 0.315 in |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 8.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.236 in |
| Priemer hlavy | 6.0 mm |
| Výška hlavy | 1.0 mm |
| Výška hlavy | 0.039 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.122 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 3.1 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.197 - 0.256 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 5.0 - 6.5 mm |
| Typ/prevedenie nitu | Zatlačovacie nity |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyamid 6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku