Menu Hľadať

Zatláčací nit 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Polyamid Biela

Tento zatláčací nit je vyrobený z bieleho polyamidu a možno ho použiť v aplikáciách, kde je potrebný rýchly a uvoľniteľný spoj bez použitia nástrojov. Vložte nit do obrobku a zatlačením na hlavu nitu zaistite.
Nový kód produktu:

10331194

Starý kód produktu:

094113560301

50 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1848 €
500 - 999 0,172 €
1000 + 0,1336 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

46,20 €

250 x 0,1848 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 6.5 mm
Priemer hlavy 6.0 mm
Výška hlavy 1.0 mm
Kompatibilný priemer otvoru 3.1 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 4.0 - 5.0 mm
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie nity
Druh nitovania Zásuvné
Farba Biela
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás