10331170
094113060301
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,1848 € |
| 500 - 999 | 0,172 € |
| 1000 + | 0,1336 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 0.217 in |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 5.5 mm |
| Priemer hlavy | 6.4 mm |
| Priemer hlavy | 0.252 in |
| Výška hlavy | 0.039 in |
| Výška hlavy | 1.0 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.122 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 3.1 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 3.0 - 4.0 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.118 - 0.157 in |
| Typ/prevedenie nitu | Zatlačovacie nity |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Farba | Biela |
| Plný materiál | Polyamid 6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku