Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Skupina SR: SR2324
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Materiál | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,069 € - 0,0852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.205 in
5.2 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0756 € - 0,0933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.503 in
12.8 mm
|
0.120 - 0.400 in
3 - 10.2 mm
|
2
|
||
| 0,063 € - 0,0778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.185 in
4.7 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.366 in
3.2 - 9.3 mm
|
2
|
||
| 0,1447 € - 0,1786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.28 in
7.1 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.083 - 0.5 in
2.1 - 12.7 mm
|
2
|
||
| 0,0693 € - 0,0855 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.205 in
5.2 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2006 € - 0,2384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.619 in
15.7 mm
|
0.083 - 10.126 in
2.1 - 257.2 mm
|
2
|
||
| 0,1181 € - 0,1459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,2487 € - 0,307 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,12 € - 0,1452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.394 in
1.6 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 1000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,0634 € - 0,0783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,0813 € - 0,1003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,1255 € - 0,155 € | 30 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
|
||
| 0,1107 € - 0,1367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,033 € - 0,0408 € | 1000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,0736 € - 0,0908 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | 5600 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
|
||
| 0,0638 € - 0,0787 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 0,033 € - 0,0408 € | 900 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,0333 € - 0,0412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku