Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Skupina SR: SR2324
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Materiál | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3172 € - 0,5134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
|||
| 0,0697 € - 0,086 € | 1000 Na sklade |
0.205 in
5.2 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1934 € - 0,3526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.512 in
13 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
2
|
||
| 0,1242 € - 0,2275 € | 11000 Na sklade |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.315 in
1.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1848 € - 0,337 € | 21500 Na sklade |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,155 € - 0,283 € | 17200 Na sklade |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,1934 € - 0,3526 € | 8700 Na sklade |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.512 in
13 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
2
|
||
| 0,155 € - 0,283 € | 9000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,246 € - 0,3997 € | 193068 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.551 in
14 mm
|
0.079 - 0.748 in
2.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,246 € - 0,3997 € | 8300 Na sklade |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.551 in
14 mm
|
0.079 - 0.748 in
2.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,1242 € - 0,2275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.315 in
1.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1835 € - 0,3342 € | 3000 Na sklade |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 1000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,033 € - 0,0408 € | 900 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,063 € - 0,0778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,0634 € - 0,0783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,0736 € - 0,0908 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,0813 € - 0,1003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,0716 € - 0,0884 € | 3900 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku