Menu Hľadať

Zatlačovacie nity – s ostňami

Na sklade

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Skupina SR: SR2324

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
303 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Materiál Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Typ Kúpiť
0,2844 € - 0,2844 € 90000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
17.8 mm
3.8 - 13.5 mm
2
0,4053 € - 0,4053 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
17.8 mm
2.7 - 7.6 mm
2
0,3569 € - 0,3569 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
19 mm
2.7 - 17.0 mm
2
0,3114 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
16 mm
2.5 - 8.0 mm
2
0,3228 € - 0,3228 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
19.1 mm
2.7 - 7.3 mm
2
0,4238 € - 0,4238 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
16 mm
1.4 - 13.0 mm
2
0,2289 € - 0,2289 € 4385 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
9.5 mm
0.6 - 9.2 mm
2
0,4594 € - 0,4594 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
15.9 mm
2.4 - 12.7 mm
2
0,3684 € - 0,3684 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
2
0,2247 € - 0,2247 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
2
0,3754 € - 0,6101 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Čierna
Polyamid 6.6
19 mm
2.4 - 8.1 mm
Type 2
0,2859 € - 0,4637 € 4200 Na sklade
6.4 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
12.6 mm
0.9 - 26.5 mm
Type 2
0,6244 € - 0,9856 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
15.2 mm
2.5 - 22.0 mm
Type 2
0,6172 € - 0,9714 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
31.8 mm
13.5 - 23.4 mm
Type 2
0,1592 € - 0,1592 € 500 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
12 mm
5.7 - 10.7 mm
0,1592 € - 0,1592 € 900 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
16 mm
2.1 - 4.3 mm
0,1362 € - 0,1592 € 74000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
8 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1592 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
12 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1592 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
16 mm
5.7 - 10.7 mm
0,1592 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
8 mm
2.1 - 4.3 mm
  • z/zo 16
Zatláčací nit 3.8 mm 13.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10102756

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
90000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    18.9 mm
  • Priemer hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.8 - 13.5 mm
Zatláčací nit 2.7 mm 7.6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10102749

Cenové rozpätie
0,4053 € - 0,4053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.1 mm
  • Priemer hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.7 - 7.6 mm
Zatláčací nit 2.7 mm 17.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10265901

Cenové rozpätie
0,3569 € - 0,3569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    21 mm
  • Priemer hlavy
    19 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.7 - 17.0 mm
Zatláčací nit 2.5 mm 8.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10265956

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15 mm
  • Priemer hlavy
    16 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 8.0 mm
Zatláčací nit 2.7 mm 7.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10103555

Cenové rozpätie
0,3228 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15.9 mm
  • Priemer hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.7 - 7.3 mm
Zatláčací nit 1.4 mm 13.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10266007

Cenové rozpätie
0,4238 € - 0,4238 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    19.1 mm
  • Priemer hlavy
    16 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.4 - 13.0 mm
Zatláčací nit 0.6 mm 9.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10102725

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,2289 €

Úroveň zásob
4385 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12.7 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.6 - 9.2 mm
Zatláčací nit 2.4 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10102763

Cenové rozpätie
0,4594 € - 0,4594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    22.6 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 - 12.7 mm
Zatláčací nit 0.7 mm 5.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10103531

Cenové rozpätie
0,3684 € - 0,3684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.7 - 5.0 mm
Zatláčací nit 4.0 mm 16.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10265918

Cenové rozpätie
0,2247 € - 0,2247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    18.5 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 16.5 mm
Zatláčací nit 6.0 mm 2.4 mm 8.1 mm Polyamid 6.6 Čierna

10217764

Cenové rozpätie
0,6101 € - 0,3754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12.7 mm
  • Priemer hlavy
    19 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 - 8.1 mm
  • Farba
    Čierna
Zatláčací nit 6.4 mm 0.9 mm 26.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10217825

Cenové rozpätie
0,4637 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
4200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    38.1 mm
  • Priemer hlavy
    12.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.9 - 26.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 7.0 mm 2.5 mm 22.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10217887

Cenové rozpätie
0,9856 € - 0,6244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    33.3 mm
  • Priemer hlavy
    15.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 22.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 7.0 mm 13.5 mm 23.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10217924

Cenové rozpätie
0,9714 € - 0,6172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    30.2 mm
  • Priemer hlavy
    31.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    13.5 - 23.4 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 5.7 mm 10.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10164310

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15 mm
  • Priemer hlavy
    12 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.7 - 10.7 mm
Zatláčací nit 2.1 mm 4.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10164358

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.6 mm
  • Priemer hlavy
    16 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.1 - 4.3 mm
Zatláčací nit 2.1 mm 7.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10022702

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1362 €

Úroveň zásob
74000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.1 mm
  • Priemer hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.0 - 4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.1 - 7.2 mm
Zatláčací nit 2.1 mm 7.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10022689

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.1 mm
  • Priemer hlavy
    12 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 - 4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.1 - 7.2 mm
Zatláčací nit 5.7 mm 10.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10164327

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15 mm
  • Priemer hlavy
    16 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.7 - 10.7 mm
Zatláčací nit 2.1 mm 4.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10164365

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.6 mm
  • Priemer hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.1 - 4.3 mm