10022894
RFL-2
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1128 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.142 - 0.181 in |
|---|---|
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 3.6 - 4.6 mm |
| Priemer hlavy | 11.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.433 in |
| Výška hlavy | 0.079 in |
| Výška hlavy | 2.0 mm |
| Výška uzamykacej hlavy | 0.299 in |
| Výška uzamykacej hlavy | 7.6 mm |
| Výška tela | 0.146 in |
| Výška tela | 3.7 mm |
| Dĺžka pod hlavou | 3.3 mm |
| Dĺžka pod hlavou | 0.13 in |
| Celková šírka | 18.6 mm |
| Celková šírka | 0.732 in |
| Priemer čapu | 0.346 in |
| Priemer čapu | 8.8 mm |
| Dĺžka čapu | 0.346 in |
| Dĺžka čapu | 8.8 mm |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Typ/prevedenie nitu | Rozperný nit |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Tvar hlavy nitu | Ploché |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku