10022887
RFL-1BK
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1182 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilný priemer otvoru | 5.5 mm |
|---|---|
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.217 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.102 - 0.154 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 2.6 - 3.9 mm |
| Priemer hlavy | 11.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.433 in |
| Výška hlavy | 0.079 in |
| Výška hlavy | 2.0 mm |
| Výška uzamykacej hlavy | 7.6 mm |
| Výška uzamykacej hlavy | 0.299 in |
| Výška tela | 0.118 in |
| Výška tela | 3.0 mm |
| Dĺžka pod hlavou | 2.7 mm |
| Dĺžka pod hlavou | 0.106 in |
| Celková šírka | 18.6 mm |
| Celková šírka | 0.732 in |
| Priemer čapu | 8.8 mm |
| Priemer čapu | 0.346 in |
| Dĺžka čapu | 0.319 in |
| Dĺžka čapu | 8.1 mm |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Typ/prevedenie nitu | Rozperné |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Tvar hlavy nitu | Ploché |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku