Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - rozloženie zaťaženia

Na sklade

Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours: Black, Grey, Natural and White
  • UL94 V0, UL94 V1 and UL94 V2 flame rated options


Skupina SR: SR1963

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
93 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
10163665 0,1464 € - 0,1464 € 224000 Na sklade
3.1 mm
Biela
Polyamid
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
0,1792 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
0,1493 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
0,32 € - 0,32 € 9000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
0,165 € - 0,165 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6
2.2 mm
8.0 mm
2.5 - 3.6 mm
0,2745 € - 0,2745 € 1000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
0,0634 € - 0,0673 € 19000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
0,421 € - 0,421 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
2 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,1792 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Biela
Polyamid
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
0,1493 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
5.1 mm
Biela
Polyamid
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
0,1122 € - 0,1778 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
Šedá
Polyamid
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,1464 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
0,165 € - 0,165 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
Biela
Polyamid
2.3 mm
7.9 mm
2.5 - 3.6 mm
0,2475 € - 0,2475 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
0,0747 € - 0,1182 € 51640 Na sklade
6.0 mm
Šedá
Polyamid
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,4167 € - 0,4167 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Čierna
Polyamid 6.6
2 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,1934 € - 0,266 € 2000 Na sklade
4.8 mm
Šedá
Polyamid
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
0,0513 € - 0,0817 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Šedá
Polyamid
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,0983 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
0,1493 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
5.1 mm
Biela
Polyamid 6
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
  • z/zo 5
N/A Rozloženie 3.0 mm 4.1 mm (PT)

10163665

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
224000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 4.1 mm
  • Priemer hlavy
    5.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Zatláčací nit 1.3 mm 3.0 mm Polyamid 6 Čierna

10163719

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.3 - 3.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Spreading Rivet
Zatláčací nit 3.0 mm 4.1 mm Polyamid 6 Čierna

10163757

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 4.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Spreading Rivet
Zatláčací nit 2.5 mm 4.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10163634

Cenové rozpätie
0,32 € - 0,32 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 4.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Spreading Rivet
Zatláčací nit 2.5 mm 3.6 mm Polyamid 6 Čierna

10163696

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 3.6 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Spreading Rivet
Zatláčací nit 2.5 mm 4.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10163627

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 4.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Spreading Rivet
Zatláčací nit 7.1 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10163672

Cenové rozpätie
0,0673 € - 0,0634 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    7.1 - 12.7 mm
  • Priemer hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Spreading Rivet
Zatláčací nit 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10316382

Cenové rozpätie
0,421 € - 0,421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 5.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
N/A Rozloženie 1.3 mm 3.0 mm (PT)

10163726

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.3 - 3.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
N/A Rozloženie 3.0 mm 4.1 mm (PT)

10163764

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 4.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
N/A Rozloženie 3.0 mm 10.0 mm (PT)

10119600

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1122 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Zatláčací nit 3.0 mm 4.1 mm Polyamid 6 Čierna

10163658

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 4.1 mm
  • Priemer hlavy
    5.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Spreading Rivet
N/A Rozloženie 2.5 mm 3.6 mm (PT)

10163702

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 3.6 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
Zatláčací nit 1.0 mm 9.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10163733

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 9.5 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Spreading Rivet
N/A Rozloženie 2.0 mm 8.0 mm (PT)

10119563

Cenové rozpätie
0,1182 € - 0,0747 €

Úroveň zásob
51640 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 8.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Zatláčací nit 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10316399

Cenové rozpätie
0,4167 € - 0,4167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 5.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
N/A Rozloženie 4.0 mm 8.7 mm (PT)

10119426

Cenové rozpätie
0,266 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 8.7 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
N/A Rozloženie 1.5 mm 6.0 mm (PT)

10119525

Cenové rozpätie
0,0817 € - 0,0513 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 6.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Zatláčací nit 2.0 mm 5.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10183960

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,0983 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 5.5 mm
  • Priemer hlavy
    7.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Rozloženie
Zatláčací nit 5.1 mm 4.1 mm 5.1 mm Polyamid 6 Biela

10163788

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.1 - 5.1 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm