Menu Hľadať

Rozperný nit 7.5 mm 8.5 mm Polyamid Čierna

Tieto uvoľniteľné zatlačovacie nity sú vyrobené z polyamidu a sú ideálne na aplikácie vyžadujúce pravidelnú údržbu.
Nový kód produktu:

10173855

Starý kód produktu:

SRT-4100B

800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3782 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

378,20 €

1000 x 0,3782 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 10.0 mm
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 4.1 - 4.2 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 7.5 - 8.5 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 115 °C
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Produkt SRT-4100B nahrádza:

Čierny Polyamid Okrúhle zacvaknutím Zatláčací nit - Priemer kompatibilného otvoru 2.0 mm | 0.079 in; Hrúbka kompatibilného panela 2.0 mm | 0.079 in; Dĺžka kotvy 4.5 mm | 0.177 in
Nový kód produktu:
Starý kód produktu: 552062
Odnímateľné N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)
Nový kód produktu: 10449745
Starý kód produktu: 462632

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás