10173848
SRT-4080W
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,3556 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 0.315 in |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 8.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.472 in |
| Priemer hlavy | 12.0 mm |
| Výška hlavy | 0.315 in |
| Výška hlavy | 8.0 mm |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.161 - 0.165 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 4.1 - 4.2 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.217 - 0.256 in |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 5.5 - 6.5 mm |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 239 °F |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 115 °C |
| Priemer hlavy čapu | 0.472 in |
| Priemer hlavy čapu | 12.0 mm |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Tvar hlavy nitu | Úchop |
| Farba | Biela |
| Plný materiál | Polyamid 6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku