Menu Hľadať

Rozperný nit 3.8 mm 5.2 mm Polyamid Čierna

Tieto uvoľniteľné zatlačovacie nity sú vyrobené z polyamidu a sú ideálne na aplikácie vyžadujúce pravidelnú údržbu.
Nový kód produktu:

10173831

Starý kód produktu:

SRT-3570B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,347 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

347,00 €

1000 x 0,347 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kotvy 7.0 mm
Priemer hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 8.0 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 3.6 - 3.7 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 3.8 - 5.2 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 115 °C
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás